Rodamientos de manguito

Con un historial de clientes satisfechos, experiencia y calidad, Rexnord produce rodamientos de manguito que pueden ayudarle a aceptar una variedad de aplicaciones. La operación de mantenimiento reducido, que incluye una vida extra larga y sin requisitos de lubricación, garantiza que los rodamientos de manguito Link-Belt promuevan el tiempo de producción y satisfagan sus necesidades.

Más información sobre Rodamientos de manguito

Funciones y beneficios

  • Las medidas varían hasta 12 pulgadas
  • Disponible en formato rígido o Flex-Block
  • Superficies de rodamiento de hierro fundido, grafito, bronce y de antifricción
  • Extremos de carcasa terminados y maquinados para montaje al ras
  • Los rodamientos de dos piezas tienen calces para permitir ajustes, compensar el desgaste
  • Las carcasas divididas en dos piezas incluyen: uniones divididas, acuñadas y angulares
  • Carcasas sólidas de una sola pieza 
Cerrar

Soporte de productos

Póngase en contacto con Rexnord para recibir información de productos y servicios para Rodamientos de manguito.

Norteamérica

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Fuera de Norteamérica

+32 1544 3811